เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL single fl backwater valve Staufix DN150, black, concrete slab
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL single fl backwater valve Staufix DN150, black, concrete slab

Single flap backwater valve Staufix With black cover Ø 160 Made of polymer, with telescopic upper section for continuous height- and level adjustment. For installation depth (D) Ø 90 – 110, 287 – 410 mm Ø 125 – 200, 341 – 464 mm, Installation area 750 × 750 mm With surface water tight cover plate class A 15 made of polymer. Installation kit with choice of cover. Backwater valve according to EN 13564 Type 1 with one self-closing flap, can be locked by hand as an emergency closure. Note: Can be upgraded to Staufix Type 2.
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Leak tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 523 mm • Width: 444 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 341-464mm • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 11 kg • Net weight: 8.4 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 1 • Security strategy: central security
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.720150-10S
  • Product familyStaufixType 1 NS 90-200 incl. rat protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backwater valves - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)