เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Pipe flap valve 791000 made of polymer, Ø 1000
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Pipe flap valve 791000 made of polymer, Ø 1000

Pipe flap valve With connection coupling*, for connection to all pipe materials Ø 1000 Made of polymer Flap self-closing. Inlet/outlet for connection to PVC pipe according to EN 1451-1.
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Length: 495 mm • Width: 1,264 mm • Height: 1,330 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 1000 • Outside diameter (OD): 1,000 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 80 kg • Net weight: 80 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.791000
  • Product familyPipe flaps off NS 200
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backwater valves - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)