เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Yard drain 851152A lateral Ø 160, D=730-1080mm, class A
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Yard drain 851152A lateral Ø 160, D=730-1080mm, class A

Yard drain System 400 Ø 160 Made in polyethylene Lateral outlet 2.5°, with odour trap and sludge trap. Water-tight, resistant to aggressive wastewater. With fuel-resistant gaskets. Drainage capacity 4.5 l/sec flow rate. Installation depth (D) from 730 – 1080 mm. Installation area 585 × 535 mm Upper section with slotted cover, class A (1.5 to.) made of polymer, 400 × 400 mm, class B (12.5 to.) in cast iron according to EN 124, 400 × 400 mm and class D (40 to.) in cast iron according to EN 124, 450 × 450 mm for continuous height and level adjustment.
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: A 15 (EN 124) • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Recess dimension length: 585 mm • Recess dimension, width: 535 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Color: Black • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: included • System: 400 • container • Outlet number: 1 ST • Installation depth: 730-1.080mm • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Form top section: angular • Gross weight: 45 kg • Net weight: 45 kg • Water seal height: 100 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.851152A
  • Product familyYard drain system 400
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)