เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

Engineering systems base backwater chamber with Controlfix With closed channel passage Ø 125 Version: • integrated clean out Controlfix • closed channel passage or two inlets in direction of flow Installation: Handles groundwater depths up to 3000 mm • Installation: in combination with system chamber page 62 – 63 • Conversion kits: page 64 • Accessories: pages 64 – 65
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Width: 1,200 mm • Height: 520 mm • general characteristics • Color: Black • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 125 • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 267 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank floor: 277 mm • Container width max .: 1,390 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Shaft system: modular shaft • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DN): 125 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 82 kg • Net weight: 64 kg • Position to the canal: slope to the canal • Approval: Z-42.1-527
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.851251
  • Product familyComfort chamber LW 1000
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backwater valves - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองHigh-density polyethylene (HDPE)
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)