เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Systems chamber 8740049, H:09 Access 600, D, 2380-2629mm
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Systems chamber 8740049, H:09 Access 600, D, 2380-2629mm

Engineering system chamber Ø 1000 with access opening Ø 600 Class D Installation depth D in mm: 2380 – 2629 Made of polyethylene PE-HD Installation: For underground installation; handles groundwater depths up to 3000 mm Modular design comprising: • chamber rings with access steps fitted • with telescopic height adjustable upper section • round cover made of cast iron • includes all sealing gaskets and wedge connectors required for installation Delivery: As individual elements Remark: Covers surface water tight Note: Additional installation depths (on request)
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: cover plate round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 659 mm • Width: 659 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 122 mm • Surface: gray cast iron • Lock: locked • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • WU flange: without • container • Installation depth: 2,380-2,629mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 224 kg • Net weight: 191 kg • Approval: Z-42.1-527
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8740049
  • Product familyTechnical chamber LW 1000
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Engineering system base - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)