เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Kiosk for control unit 97723 for control unit, modem, heating, beacon
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Kiosk for control unit 97723 for control unit, modem, heating, beacon

Kiosk for control unit for control unit, modem, heating, warning beacon Height over ground level: 870 mm Notes on the set-up location: In order to prevent the control unit from overheating (> 40 degrees Celsius), a shaded installation location or a device for regulating the temperature of the interior must be installed.
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Width: 785 mm • Height: 1,740 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.97723
  • Product familyOther accessory pump techn.
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pump technology - Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)