เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
    Kichler Lighting
    Archived

    Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light

    The straight lines and up-sized satin etched glass of this Olde Bronze 3 light semi flush ceiling light from the Shailene Collection create the perfect casual look for the updated urban lifestyle.

    As Featured on Amazon.com

    #KichlerLighting #SemiFlushCeilingLight

    สเปคสินค้า

    • Certifications/Qualifications
      Location Rating: Dry

      Dimensions
      Base Backplate: 5.00 DIA
      Weight: 4.73 LBS
      Height: 10.00"
      Width: 14.00"

      Mounting/Installation
      Interior/Exterior: Interior
      Mounting Style: Semi-Flush
      Mounting Weight: 2.62 LBS

      Primary Lamping
      Lamp Included: Not Included
      Lamp Type: A19
      Light Source: Incadescent
      Max or Nominal Watt: 100W
      # of Bulbs/LED Modules: 3
      Socket Type: Medium

      Product/Ordering Information
      Finish: Bronze
      UPC: 783927443869

      Specifications
      Diffuser Description: Satin Etched
      Material: STEEL
      Shade Description: WHITE MICRO-FIBER
      Shade Dimensions: 14.00 DIA X 4.50
      Shade Included: Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kichler-43675OZ-Shailene-Glass-Semi-Flush-Ceiling-Light
    • Product familyIndoor Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Mount
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)