เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05

    King Size Collection is a royal choice among clinker cladding tiles - an offer for people who value unusual style and who like to break routine. They stand out by their size, which is much larger than traditional formats. Longitudinal proportions allow you to create arrangements with an extremely elegant appearance, exposing smoothly running horizontal lines emphasizing the colorful melange of ceramics and metal. In the King Size collection there are 18 tile colors available: from strong red, smoky brown, through gray and shades of anthracite, to opalescent black.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Black_heart_LF05
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป