เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Clinker tile Brick tower has a climate of medieval times which brings to mind thick wall castles, inaccessible strongholds, grand monasteries and abbeys, all having the aura of mystery and creating sentimental, meditative atmosphere. Greyish red together with rough front of the unique clinker are ideal for stylized old projects.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Brick_tower_HF03
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)71
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)388
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป