เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF41

    Clinker tile inspired by the colours taken from Gothic architecture. Intense, full-bodied red with bright shades resemble the remains of the XII- century lime mortar. Gothic smile is an inetresting proposition both for the facade, as well as the interior.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gothic_smile_HF41
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)71
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)388
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป