เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55

    Our new plant gave us new opportunities not only as far as colours are concerned but also  front structures of clinker tiles. Old Castle is our latest collection of clinker tiles which will take you on the sentimental journey into the past. Its structure shows the passage of time and uneven shape of the face makes each tile unique . All these guarantee originality and non-trivial effect.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Old_cathedral_HF55
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)71
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)388
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป