เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    The Old Factory tile refers to its character to the industrial buildings of the manufacturing region of old England. This period of the industrial revolution started the production of bricks on the great scale thanks to Schlickeysen's brick press. On the surface of the tile, one can find imprints from the replica of XIX century industrial transmission belts that used to transport formed bricks. The Old Factory tile is the perfect offer for modern projects of facades and loft-like interiors that pay the tribute to the eclectism. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Old_factory_HF50
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)71
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)388
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป