เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Old Fort is like a travel into the past, when the man couldn't control the color of the brick he was burning. The inspiration for the Old Fort tile was Fort Carre, built around 1602 element of fortifications for Fortress Wisłoujście, for centuries defending the harbor of Gdańs. Looking at the coloring of the tile it is hard not to feel the presence of the history. The reddish color of the tile intertwines with the irregular anthracite shadows of the smoke illusion of passing time. The natural character of the tile highlights preserved with fire bits and pieces of ash and sinter of carbon. Old Fort captivates with its natural beauty of ceramic tile and fits projects that refer to architectural monuments. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Old_fort_HF51
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)71
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)388
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป