เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08

    Clinker tile Polar night takes the name from frosty landscape far in the north of the city, bathed in one of the most amazing natural phenomena. Deep, gentle colour of anthracite smooth clinker fits in modern inscrutable and ascetic architecture.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Polar-night-08
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)370
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป