เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01

    Clinker tile Ruby-red with its name refers to a rare scarlet colour mineral. Natural, classical and deep red of smooth and uniform clinker works well with projects aiming at universal and timeless character.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ruby-red-01
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)370
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป