เผยแพร่สินค้าของคุณ
FDEB SERIES
Kingspan ES

FDEB SERIES

FDEB range are panels faced by Hpl, Linoleum, PVC rubber manufactured by a high density chipboard core with a galvanized steel sheet on bottom side, also with galvanized steel sheet on bottom and on top, matching all the New European Norm EN 12825 requitements. System of panels laid on pedestals made of zinc steel that provide the office with a really strong loading capacity and great ressitance, and with the interchanging of panels guaranteed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FDEB_G4
  • Product familyAccess Floor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองParticleboard
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617