เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
kingspan-light-air/products/87b25748-8c7c-48d0-bfb5-116c7d764feb
หน้าหลัก
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง
การระบายควัน
Smoke extraction unit COMPACT 4A
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Kingspan Light + Air
ติดตาม
Smoke extraction unit COMPACT 4A
Control Adapter Device CAD with electrical control input of impulse type and electrical output of permanent type.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
COMPACT_4A
Product family
Désenfumage naturel
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Commandes
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-02-11
หมายเลขฉบับ
1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
ผลิตโดย
ฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน
IFC classification
Object
UNSPSC name
Fire protection
UNSPSC code
4619
Uniclass 2015 Code
Ss_65_40_80_80
Uniclass 2015 Description
Smoke and heat exhaust ventilation systems
OmniClass Number
23-29 27 11
OmniClass Title
Fire Fighting Smoke Extractors
พื้นที่การขาย
เอเชีย
แอฟริกา
ยุโรป
กาตาร์
เซเนกัล
โปรตุเกส
คูเวต
ตูนิเซีย
ฝรั่งเศส
ซาอุดีอาระเบีย
โมร็อกโก
สเปน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แอลจีเรีย
โอมาน
สินค้าใกล้เคียง
Ruskin
Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade
ดาวน์โหลด
Ruskin
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
ดาวน์โหลด
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
ดาวน์โหลด
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
ดาวน์โหลด
The BILCO Company
Automatic Smoke Vent - Daylighting
ดาวน์โหลด
Ruskin
FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access
ดาวน์โหลด