เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round

The FSDR25 Round Butterfly Combination Fire/Smoke damper is both UL555 classifed and UL555S classified. 

It features:

  • 1 1/2 hour UL555 and Class I UL555S Classified
  • UL approval for dual directional air flow
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector present) interrupts operational power
  • 3,000 fpm and 4” w.g. maximum rating
  • Low pressure drop
  • Galvanized steel construction

.

สเปคสินค้า
  • The FSDR25 Round Butterfly Combination Fire/Smoke damper is both UL555 classifed and UL555S classified. 

    It features:

    • 1 1/2 hour UL555 and Class I UL555S Classified
    • UL approval for dual directional air flow
    • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector present) interrupts operational power
    • 3,000 fpm and 4” w.g. maximum rating
    • Low pressure drop
    • Galvanized steel construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-004
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Fire/Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง