เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kooltherm K17 Insulated Plasterboard
Kooltherm K17 Insulated Plasterboard
    Kingspan
    Archived

    Kooltherm K17 Insulated Plasterboard

    Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kooltherm-k17-insulated-plasterboard
    • Product familyInsulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation board
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPhenolic Foam
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014