เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESW3
Prodex

ESW3

Espuma de polietileno de celda cerrada  en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

สเปคสินค้า
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ACABADO BLANCO RESISTENTE A RADIACIÓN UV

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ESW3
  • Product familyThermal insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reflective insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPET
  • ออกเเบบโดยคอสตาริกา
  • ผลิตโดยคอสตาริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation