WSW-6
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 6 mm.
SUBSTRATES
• Steel construction
SCREW MATERIAL
• Carbon steel
ANTI-CORROSION PROTECTION
• SQ Ceramic
APPLICATION
• For fastening sandwich panels to steel substrate
• For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
• For fastening roof sandwich panels
• For surface installation
• For installation in board lock
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|
กาตาร์ | โครเอเชีย | แคนาดา |
ซาอุดีอาระเบีย | เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา |
ตุรกี | เดนมาร์ก | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นอร์เวย์ | |
อินเดีย | เนเธอร์แลนด์ | |
อิสราเอล | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
ยูเครน | ||
เยอรมนี | ||
โรมาเนีย | ||
ลิทัวเนีย | ||
สเปน | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
อิตาลี | ||
ไอร์แลนด์ | ||
ฮังการี |