เผยแพร่สินค้าของคุณ
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
    Klimas Wkręt-Met

    KPG - Threaded rods for injection anchors

    KPG - KPGA4
    M8-M24
    Threaded rods for injection anchors

    SUBSTRATES
    • Cracked and uncracked concrete (option 1) C20/25 to C50/60.
    • Reinforced and non-reinforced concrete.
    • Dry, wet concrete and flooded holes (Cat 2).
    • Strength class of concrete from C12/15 to C50/60.
    • Masonry substrate.

    APPLICATIONS
    • Installation of decorative elements
    • Installation of steel structures
    • Installation of machinery and equipment
    • Installation of railings
    • Installation of steelwork
    • Installation of handrails
    • Installation of balustrades

    สเปคสินค้า
    •     KPG    KPGA4
          Lenght range:    Lenght range:
      M8    110 - 160 mm    110 mm
      M10    130 - 180 mm    130 mm
      M12    160 - 270 mm    -
      M16    190 - 300 mm    -
      M20    220 - 300 mm    -
      M24    300 - 400 mm    -
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KPG_Threaded_rods_for_injection_anchors
    • Product familyAnchors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chemical anchors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • UNSPSC nameStructural products
    • UNSPSC code301036
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_18
    • Uniclass 2015 DescriptionChemical anchors
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePost-Installed Concrete Anchors
    • OmniClass Number23-13 23 11 15 15
    • OmniClass TitleBonded Anchors
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ