เผยแพร่สินค้าของคุณ
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf Gips KG

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Knauf Acoustic boards are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An insulation layer of at least 20 mm thickness can be placed on the furring channels for the purpose of sound absorption. Acoustical Plaster
สเปคสินค้า
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes