เผยแพร่สินค้าของคุณ
D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install
Knauf Gips KG

D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install

Direct cladding of the wooden beam ceiling as an old building with Knauf plates.
สเปคสินค้า
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D150A-DE_wood-beamed-ceiling-system-for-old-construction_direct-install
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes