เผยแพร่สินค้าของคุณ
D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails
Knauf Gips KG

D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

The ceiling system D153.de consists of a substructure made of spring rail and a planking of plasterboard. The ceiling system can be executed both without and with fire protection in different planking qualities. This fire protection is available in the qualities F30, F60 and F90.
สเปคสินค้า
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D153-DE_wood-beamed-ceiling-system_feather-rails
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes