เผยแพร่สินค้าของคุณ
K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1
Knauf Gips KG

K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

Knauf Fireboard are screwed onto a metal substructure made of self-supporting support profiles made of double profiles CW or UA with additional cover strips. The attachment of the support profiles takes place exclusively on the flanking walls. A top cover made of Firebord is required for fire protection. Between the support profiles (on the planking) an effective fire and sound insulation layer is applied. Depending on the system variant selected, room widths (spans) of up to 4.35 m are possible.
สเปคสินค้า
  • Fire protection from below to F90, wingspan up to 4.95 m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_K219-DE_free-spanning-fireboard-ceilings-A1
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling