เผยแพร่สินค้าของคุณ
W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles
Knauf Gips KG

W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

The shaft wall system W630.de is designed with a bolt mechanism up to a shaft width of 5.00 m. For fire protection reasons, an additional insulation is not required.
สเปคสินค้า
  • Shaft width up to 5,00m. Horizontal truss, metal profiles CW. Side edge connections with UW profiles, upper and lower edge connection with CW profiles. Ball throw safety on request. Insulating layer optional. Horizontal planking (solid panels in the 1st layer horizontally and in the 2nd layer vertically). Wall height up to: 7.00 m. Noise reduction up to: 42 dB.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W630-DE_installation-shaft-wall_stud-crossbars-with-cw-profiles
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)