เผยแพร่สินค้าของคุณ
DESIGNLINE Wood Q
Knauf Ceiling Solutions

DESIGNLINE Wood Q

DESIGNLINE WOOD Q is a gypsum fibreboard slat with a square edge (Q) and real wood veneer, delivering elegant linear ceiling and wall solutions. Classified under EN 13501-1, Euroclass A2‑s1, d0, it combines clean, modern aesthetics with excellent reaction-to-fire performance. Available in 12 decorative real wood veneers, two thicknesses (18 or 25 mm), and two gap options (5 or 10 mm), DESIGNLINE WOOD Q enables tailored wood design solutions that complement any architectural vision. The slats are installed on ceilings using CD-Profiles plus the Knauf Design Fix 18 mm Profile, while wall applications use only the Knauf Design Fix 18 mm Profile and can be used flexibly in portrait or landscape orientation. With low swelling and shrinkage during humidity fluctuations and a robust surface, DESIGNLINE WOOD Q ensures long-lasting reliability in entrance halls, lounge areas, executive suites, lecture halls, auditoriums, and meeting and conference rooms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.designline-wood-q
  • Product familyWOOD Ceiling Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DESIGNLINE
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป
กาตาร์
อียิปต์
ฝรั่งเศส
คูเวต
สหราชอาณาจักร
จอร์แดน
ซาอุดีอาระเบีย
ซีเรีย
บาห์เรน
ปาเลสไตน์
เยเมน
เลบานอน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิรัก
อิสราเอล
โอมาน

สินค้าใกล้เคียง