เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINERIQ Alpha 15mm
Knauf Ceiling Solutions

MINERIQ Alpha 15mm

MINERIQ Alpha 15mm is a cost-effective mineral acoustic ceiling tile in 15 mm and available in Board edge detail for exposed lay-in grid systems. Its lightweight design ensures easy handling and quick, hassle-free installation, saving time and effort on-site. With a smooth laminated surface, it offers excellent Class A sound absorption performance. It is highly humidity-resistant (100% RH) and offers exceptional safety with Euroclass A2-s1, d0 fire reaction. This makes MINERIQ Alpha 15mm an ideal choice for a variety of applications where acoustics and safety play an important role. MINERIQ Alpha 15mm holds multiple environmental certifications, including French VOC, Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), M1 Emission Classification of Building Materials (4091) and the German Blue Angel ecolabel (35639).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ecomin-alpha-15
  • Product familyMINERAL Ceiling Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ECOMIN
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย
กรีซ
ตุรกี
เช็กเกีย
ไซปรัส
บัลแกเรีย
โปรตุเกส
โปแลนด์
ยูเครน
เยอรมนี
โรมาเนีย
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สเปน
สโลวาเกีย
ออสเตรีย
เอสโตเนีย
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)