เผยแพร่สินค้าของคุณ
Purist® 18" four-light pendant
Purist® 18" four-light pendant
Purist® 18" four-light pendant
    Kohler

    Purist® 18" four-light pendant

    The sleek lines and modern design of Purist lighting complement contemporary home decor. Minimalist sconces, pendants, and linear chandeliers provide a soft, inviting warmth, reflecting elegant simplicity. Available in an array of finishes, these versatile fixtures were created to complement the KOHLER® Purist faucet collection for a cohesive home design.

    Features

    • Rounded glass shades connect with tube attachments and metal bases in contemporary designs fit for any room
    • Coordinates with faucets and accessories in the Purist collection
    • Requires four bulbs with medium (E26) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Suitable for sloped ceiling installations not to exceed 15°
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K-27266-PE04-BLL
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)55.75
    • กว้าง (นิ้ว)18.11
    • ความลึก (นิ้ว)18.11
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures