เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe monoblock gooseneck faucet features two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerated flow.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal proof lever handles.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 5-1/4" (133 mm) reach
  • Lower flow aerator options are available (refer to the Kohler Price Book).
  • 1.0 gal/min (3.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
  • Vandal resistant aerated outlet.

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation

  • Single-hole installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-100T70-4AKA
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Triton® Bowe®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)16.62
  • กว้าง (นิ้ว)2.25
  • ความลึก (นิ้ว)5.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets