เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-104B86-SANA Oblo® Tall Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, DC-powered
Kohler

K-104B86-SANA Oblo® Tall Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, DC-powered

Distinguished by a bold shape and elongated lines, the Oblo Tall faucet brings elegant residential design to commercial bathrooms. Kinesis™ technology features a concealed sensor inside the spout for highly accurate, consistent activation and a sleek look. Valving is located below the deck, creating a smaller footprint with a clean, design-forward aesthetic.

FEATURES

  • Kinesis™ technology with concealed sensor allows for a clean aesthetic and provides extraordinarily accurate and reliable actuation in varying installation environments.
  • Below-counter valving reduces the faucet footprint.
  • Design-forward aesthetic for commercial bathroom spaces.
  • 0.5 gal/min (1.9 l/min) flow rate.
  • AA battery-powered; up to four-year battery life (approx. 105,000 cycles).
  • On-demand usage with 30-second max. continual run cycle to prevent vandalism and save water.
  • Vandal-resistant aerator.
  • 18" (457 mm) stainless steel braided flexible supply hose for easy installation.
  • 5-3/16" (132 mm) spout reach.
  • Includes grid drain (K-7129-A).
  • Concealed mechanical mixer not included.
  • Safe Drinking Water Act (low-lead) compliant.

Material

  • Brass spout.
  • Cast brass valve.

Technology

  • Kinesis™ sensor technology offers on-demand detection for maximum water savings.

Installation

  • Single-hole mounting.
  • Includes spout assembly, grid drain, control box assembly, supply hose and standard mounting hardware.
  • Includes four AA batteries.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-104B86-SANA
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oblo® Tall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)13.87
  • กว้าง (นิ้ว)2.31
  • ความลึก (นิ้ว)5.18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก