เผยแพร่สินค้าของคุณ
Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain
Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain
    Kohler

    Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain

    Look forward to a private getaway in the Windward bath, which features a deep bathing area and integrated armrests for comfortable, whole-body soaks. Ready to soothe tired muscles, built-in whirlpool jets provide a strong, stimulating water massage wherever you need it. The square deck and clean lines suit a variety of bathroom designs.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral apron
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding, or machining this product can expose you to Titanium Dioxide, a chemical known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1112-LA
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windward®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)22.25
    • กว้าง (นิ้ว)42
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs