เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit
Kohler

K-11842 Touchless square AC valve and sensor kit

KOHLER touchless wall-mount faucets with AC power options allow for long life, low maintenance functionality for yours to come.

Features

  • Required for Memoirs® wall-mount Touchless faucets.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • On demand on and off. 30 second maximum cycle time.
  • Ideal for use with KOHLER Vessels.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Insight™ adaptive infrared technology.
  • Does not require battery or power cell.

Installation 

  • Requires AC plug-in power supply.
  • Adjustable sensor/spout distance.
  • Valve control box includes stop valve therefore it can be connected to waterline directly. Does not require additional stop valve.
  • 13480-A and 13481-A power supplies are designed for North America outlets. For international outlets please use 13480 and 13481.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-11842
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucet Valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10
  • กว้าง (นิ้ว)9
  • ความลึก (นิ้ว)4.94
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves