เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-12155 Fairfax® hand towel holder
Kohler

K-12155 Fairfax® hand towel holder

With smooth, graceful lines and curves, Fairfax brings elegant style to your bath or powder room. This small towel bar provides a beautiful showcase for your hand towels while reflecting the timeless design of Fairfax faucets and accessories.

Features

  • Solid-brass construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Fairfax faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-12155
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fairfax®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.5
  • กว้าง (นิ้ว)3.75
  • ความลึก (นิ้ว)7.62
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars