เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coralais® Towel ring
Coralais® Towel ring
Coralais® Towel ring
    Kohler

    Coralais® Towel ring

    Extend the sleek, versatile design of Coralais throughout your bath or powder room with this towel ring. Distinguished by smooth, contemporary lines, this ring offers an attractive way to keep your guest towel conveniently located.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Installation template and tools included

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-13435
    • Product familyTowel Ring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coralais®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.03
    • กว้าง (นิ้ว)3.66
    • ความลึก (นิ้ว)7.13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • รหัส ETIMEG017210
    • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars