เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve
Kohler

K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Fixture-mount design.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-13517
  • Product familyFlushometer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)15.62
  • กว้าง (นิ้ว)5
  • ความลึก (นิ้ว)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves