เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve
Kohler

K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER® 1.28 gpf toilet
  • Reliable piston valve technology
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway
  • Durable cast brass construction
  • Does not include vacuum breaker or control stop
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED Green Building Rating System™. See specification sheet for water use data
  • Complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Locking stop cap and non-hold open design provide protection against vandalism

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-13517-RF
  • Product familyFlushometer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)15.62
  • กว้าง (นิ้ว)5
  • ความลึก (นิ้ว)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves