เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-14444 Purist® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-14444 Purist® Vertical toilet paper holder

The minimalist design of Purist faucets and accessories complements both traditional and contemporary bath decors. This toilet tissue holder showcases a unique vertical style that echoes the elegant simplicity of the Purist Collection.

FEATURES

  • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
  • Solid-brass construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Purist Collection.

Installation

  • Tools for installation included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-14444
  • Product familyToilet Tissue Holder
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.31
  • กว้าง (นิ้ว)3
  • ความลึก (นิ้ว)4.31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • OmniClass Number23-21 43 15 31
  • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers