เผยแพร่สินค้าของคุณ
Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow
Kohler

Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow

Inspired by studio pottery, the KOHLER® Derring collection celebrates the inherent beauty and authenticity of handcrafted ceramics. Each sink is a one-of-a-kind creation, finished with unique artisanal glazes that produce fascinating surface effects. A hand-carved texture accentuates the subtle tonal variations of the glazes. Featured in neutral hues, this sink can be the centerpiece of your bath, or it can serve as a unifying element that pulls everything else together. This rectangular drop-in bathroom sink offers a recessed, low-profile installation that sits just above your counter.

  • Rectangular basin with carved textural pattern
  • Artisanal glazes are easy to care for and durable
  • Neutral hues complement a wide range of fixtures and faucets
  • Natural glaze variations make each sink unique yet beautifully complementary when paired side-by-side
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Vessel

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-17916-RL
  • Product familyBathroom Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Derring® Carillon®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.13
  • กว้าง (นิ้ว)14.56
  • ความลึก (นิ้ว)21.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • รหัส ETIMEG015110
  • ชื่อ ETIMGutters/tanks
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks