เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    When your lavatory needs to stand up to rigorous use, depend on premium KOHLER materials. Crafted of vitreous china with our exclusive KOHLER glaze, this Greenwich wall-mount lavatory will provide a lifetime of beauty and reliable performance. Its remarkably hard, glossy finish protects the surface for a clean, sanitary sink that maintains its shine under repeated use. This model has drillings for a concealed arm carrier, a faucet with 4" centers and includes a wall hanger. 

    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20-3/4"L x 18-1/4"W
    • Wall-mount installation
    • Faucet not included
    • Includes wall hanger
    • Drilled for concealed arm carrier

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 20-3/4", Height 12-7/8", Width 18-1/4"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-2032
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Greenwich™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks