เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Crafted of premium materials that withstand high-volume usage, the Soho wall-mount lavatory brings style and long-lasting beauty to any bath or powder room. This model features a sealed overflow, single-hole faucet drilling, left-hand soap dispenser drilling, and drilling for a concealed arm carrier.  

    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation
    • Single-hole drilling
    • Drilled for concealed arm carrier
    • With sealed overflow and soap dispenser drilling on left

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 20", Height 7-1/2", Width 18"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-2084-NL
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soho®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks