เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Brazn brings a new angle to minimalism. Unadorned yet refined, the Brazn bathroom sink proclaims every shape is a statement in simplicity and a departure from tradition. Purposeful in every detail and bold in any space.

Features

  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Brass drain and color-matched brass drain cover.
  • With overflow.
  • Rectangular basin.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Undermount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-21058
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brazn™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.93
  • กว้าง (นิ้ว)21.29
  • ความลึก (นิ้ว)16.42
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks