เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
    Kohler

    Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

    Every shape is a statement. The Brazn collection is unadorned and refined to an essence. It proclaims itself the relentless pursuit of simplicity. Purposeful in every detail. Bold in any space.

    Features

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
    • 18" (457 mm) depth offers a deep soaking experience.
    • Integral lumbar support.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Center toe-tap drain color-matched to the bath.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Freestanding.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-21388
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brazn™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)24.18
    • กว้าง (นิ้ว)65.86
    • ความลึก (นิ้ว)34.92
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs