เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Inspired by clean lines and minimalist design, the Purist and Stillness collections bring a contemporary touch to your bathroom. This Purist/Stillness wall supply elbow allows your handshower hose to be connected nearly flush to the wall, and includes an integrated check valve to prevent backflow. It features brass construction that will remain sturdy for years to come.


FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Includes check valve for backflow prevention.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-22172
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.5
  • กว้าง (นิ้ว)2.5
  • ความลึก (นิ้ว)1.94
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings