เผยแพร่สินค้าของคุณ
Memoirs® Bathroom sink pedestal
Kohler

Memoirs® Bathroom sink pedestal

Inspired by traditional furniture and architectural elements, the Memoirs collection possesses a timeless style. This pedestal features an elegant tapered base that coordinates with several Memoirs basins for a unified look.

Features

  • Combines with the K-2345, K-2269, K-2239, or K-2259 basin to create the K-2238, K-2258, K-2268, or K-2344 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-2267
  • Product familyBathroom Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)27.49
  • กว้าง (นิ้ว)10.13
  • ความลึก (นิ้ว)11.04
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFireclay
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • รหัส ETIMEG017910
  • ชื่อ ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties