เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Pair it with other products in the Purist collection, including the Purist porcelain hand basins.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Square, shallow basin.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Drop-in or wall-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2314-1
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist® Wading Pool®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.12
    • กว้าง (นิ้ว)24.25
    • ความลึก (นิ้ว)23.93
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks