เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway
Kohler

K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway

A perfect union of practicality and aesthetics, the Reach Curv toilet features a modern design with an extended skirted trapway for a cleaner more connected design. Two top-mounted buttons offer the choice of 0.8 or 1.28 gallons per flush. At the lower 0.8 flush setting, this dual-flush high-efficiency toilet can save as much as 6,000 gallons of water annually over a traditional 1.6 gallon toilet.

FEATURES

  • One-piece toilets integrate the tank and bowl into a seamless, easy-to-clean design.
  • Compact elongated bowl offers added comfort while occupying the same space as a round-front bowl.
  • Standard height.
  • Top-mount dual-flush actuator offers a choice of 0.8 or 1.28 gpf (3.0 or 4.8 lpf).
  • 2" (51 mm) fully-glazed trapway.
  • Fully skirted trapway simplifies cleaning.
  • Quiet-Close™ elongated seat allows seat to close quietly.
  • Alternative option available: Reach Curv with hidden cord design (K-23188-HC).

Installation

  • Standard 12" (305 mm) rough-in.
  • Supply line sold separately.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-23188
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reach™ Curv
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)29.56
  • กว้าง (นิ้ว)14.87
  • ความลึก (นิ้ว)27.56
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets