เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-23463-SCLED Components™ One-light LED sconce
K-23463-SCLED Components™ One-light LED sconce
    Kohler

    K-23463-SCLED Components™ One-light LED sconce

    A simple minimalist collection. It is modern and pure, allowing you to create your own space and define your own design.

    FEATURES

    • A perfect complement to our Components suite of products.
    • Suitable for any living space, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Dimmable, integrated LED emits a beautiful light at the perfect color temperature.
    • Can be positioned up or down depending upon room setting.
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-23463-SCLED
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)5.12
    • ความลึก (นิ้ว)3.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures