เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce
K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce
    Kohler

    K-23668-SC01 Modern Farm One-light swinging sconce

    Inspired by the agricultural heritage of the Kohler Co., we designed this collection with a modern mindset to offer a balanced blend of rustic and refined.

    FEATURES

    • Suitable for any living space, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with type G16.5 white, clear or Edison bulbs (sold separately).
    • Angled shade can be swing 180 degrees left or right, enabling you to direct light where you need it.
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-23668-SC01
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modern Farm
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.62
    • กว้าง (นิ้ว)8.06
    • ความลึก (นิ้ว)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures